搬送台車が交差する場合の移動エリアのセキュリティ
リスク判断から有効性の確認まで:セーフティソリューションを使ってお客様の設備の完全なソリューションを実現してください。当社のエキスパートチームのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、効率的な材料の流れ、抜け穴のないセキュリティ、お客様の設備の高い可用性を保証します。従来のコンセプトでは限界があるような場合でも。常に法的に安定し、CE認証を受け、規範を遵守しています。このようにしてお客様の実行がとても簡単になります。
レールに載せられた搬送台車の移動通路が交差している場合、セキュリティコンセプトを設計する時に移動プロセスの間の全ての移動経過が考慮されなくてはなりません。移動解除前、移動中、最終位置に到着した時に必要とされる安全機能についても考察されます。エリアを安全にするのに必要とされる機能が搬送台車に内蔵される場合は、台車の形成にかなりな影響が及ぶと考えられます。さらに、これを行うには正確な車載位置決定が必要となります。当社のセーフティソリューションは、このような用途に対して自律的な選択肢を提供します。当社のセーフティソリューションは、工程の最高の安全と並んで抜け穴のないエリアセキュリティを保証します。

要件:
搬送台車が移動通路を定期的な間隔で交差します。全移動工程の間に移動通路に関連する全てのエリアが、人の出入りに対して保護される必要があります。それでも搬送台車は、保護されたエリアを全自動で通過できます。
ソリューション:
関連する移動エリアが、セーフティ・レーザースキャナによって保護されます。セーフティ・レーザースキャナは、人の接近と立ち入りを検知します。移動工程の間に、台車の輪郭が保護フィールドからフェードアウトされます。このようにして全エリアが常時最適に保護されます。
動作原理:
セーフティ・レーザースキャナは、搬送台車が動いている通路のエリアを保護フィールドで保護します。セーフティ・レーザースキャナは、同時に監視エリアに人がいるかどうかと台車の位置を検知します。移動中にセキュリティシステムは、保護フィールドのスイッチを切り替えることで保護されているエリアから台車の輪郭をフェードアウトするのにこの情報を使います。このようにして監視されているエリアは全面的に保護され、セキュリティレベルはプロセスの全期間を通して維持されます。
お客様の利益
- 人の接近と立ち入りの監視
- 全工程の抜け穴のないセキュリティ
- 部品搬送で制限がかかりません-突き出している部品でも可能です。
- 上位の制御装置のセキュリティ回路に簡単に統合できる自律的なシステム