ダイナミックなフォーマット調整の出入り口の保全
リスク判断から有効性の確認まで:セーフティソリューションを使ってお客様の設備の完全なソリューションを実現してください。当社のエキスパートチームのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、効率的な材料の流れ、抜け穴のないセキュリティ、お客様の設備の高い可用性を保証します。従来のコンセプトでは限界があるような場合でも。常に法的に安定し、CE認証を受け、規範を遵守しています。このようにしてお客様の実行がとても簡単になります。
コンベア区間の出入り口の監視における課題は、搬送する商品の異なるサイズと位置の取り扱いです。商品のサイズが常に同じ場合には、例えば、ミューティング機能に基づいた一般に行なわれているセキュリティコンセプトを見つけることができますが、商品の幅、パレット上の商品の位置またはベルトコンベア上のパレットの位置が変わると、セキュリティの抜け穴がすぐに発生します。このことは、とりわけ、大きな開口における搬送する商品の側面に対する保全に当てはまります。
ダイナミックなフォーマット調整を伴うLeuzeのセーフティソリューションは、このような用途に卓越したセキュリティコンセプトで適切なソリューションを提供します。
要件:
パレットがベルトコンベアによって搬入または搬出されます。出入り口の保全は、パレットの上で幅が交代し位置が変わる商品の搬送を許可しなくてはなりません。コンベア上でのパレットの位置も変わることがあります。同時に人が側面を並走するのを妨げます。
ソリューション:
二つの垂直方向に配置されたセーフティ・レーザースキャナが出入り口を保護します。測定距離センサ(ソリューション1、図左)またはスキャナの平行測定機能(ソリューション2、図右)が商品の幅と位置を確定し、この情報をLeuzeのセキュリティシステムに送信します。これによって商品が通過できるように保護フィールドを調整します。
動作原理:
二基のセーフティ・レーザースキャナが一つの垂直方向の保護フィールドを作り出します。コンベア区間の両隣に設置されている光学的な距離センサ(ソリューション1、図右)またはレーザースキャナの測定機能(ソリューション2、図左)が、コンベア区間上の商品の幅と位置を検知します。この情報を使ってセキュリティシステムは、保護フィールドで相応するエリアを解除して、このエリアを通って商品が中断されることなく搬送できます。商品の側面でもアクセスが保護されたままです。商品が開かれた保護フィールドのエリアを通過すると、保護フィールドは再び本来の閉められた状態に戻ります。
お客様の利益
- 出入り口エリア全体に対する連続的な監視は、搬送サイクルにおける抜け穴のないセキュリティを提供します。
- 高い信頼性と可用性
- 最適な操作保護
- 簡単に後から装備可能
- ソリューション1:ソリューション2と比較すると危険に対する安全距離が短くなります
- ソリューション2:追加の測定距離センサが不要です

システムコンポーネントとセキュリティパラメータ
セーフティセンサ:セーフティ・レーザースキャナ RSL 400 | |
測定センサ:光学距離センサ ODS(ソリューション 1)、セキュリティ-の測定データ出力-レーザースキャナ RSL 400(ソリューション 2) |
|
システム制御:Siemens SIMATIC S7 |
|
Leuzeのセキュリティプログラム | |
EN ISO 13849-1に準じたPL d、IEC 62061に準じたSILCL 2 |
|
2チャンネルセーフティ出力 |