access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

複数トラックの搬送設備の出入り口の保全

リスク判断から有効性の確認まで:セーフティソリューションを使ってお客様の設備の完全なソリューションを実現してください。当社のエキスパートチームのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、効率的な材料の流れ、抜け穴のないセキュリティ、お客様の設備の高い可用性を保証します。従来のコンセプトでは限界があるような場合でも。常に法的に安定し、CE認証を受け、規範を遵守しています。このようにしてお客様の実行がとても簡単になります。 
複数トラックの搬送設備は、しばしば数メートルの長い距離にわたって伸びています。このような場合、一般に行なわれているセキュリティコンセプトは、危険な領域の出入り口を安全にするのに高い費用を必要としていました。経済的なセキュリティコンセプトが欠如していたために、実際にはオペレーターの自己責任と規律に多くを求める妥協が図られました。特に材料がスルースゲートを通過する際に、稼働しているトラックの脇などに安全技術上の抜け穴が発生しました。そうなると、搬送プロセスの間にオペレーターが危険な領域に立ち入ることが技術的に考えられます。さらに組織的な安全措置を講じると、しばしば設備の活用度を低減させる結果となります。

複数トラックの搬送設備に対する当社のセキュリティソリューションは、特にこのような適用事例に最適化されています。わずかな設置費用でそのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、抜け穴のないセキュリティと設備の高い活用度を保証します。

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

要件:

複数トラックの搬送設備に対する当社のセキュリティソリューションは、特にこのような適用事例に最適化されています。わずかな設置費用でそのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、抜け穴のないセキュリティと設備の高い活用度を保証します。

ソリューション:

出入り口の保全は、二つの垂直方向に配置されたセーフティ・レーザースキャナを通して行なわれます。セキュリティシステムは、設備制御からパレットがどのトラックで出発したのかについての情報を入手して、パレットが通過する保護フィールドを調整します。全過程が安全技術的に監視されます。

動作原理:

二基のセーフティ・レーザースキャナが、搬送設備の危険領域の前に設置される垂直方向の保護フィールドを作り出します。材料が搬出されるトラックに対しては、保護フィールドに到達する直前にSPSから解除信号が送信されます。そうするとセキュリティソリューションは、ご希望のトラックに対してあらかじめ定められているサイズのウインドウを起動して、このウインドウを通して材料を中断することなく搬送できます。その他の全てのトラックは、保護フィールドによって引き続き保護されています。材料が開かれたウインドウを通過すると、保護フィールドは再び本来の状態に戻ります。

お客様の利益

  • 最大で10のトラックで幅が9mの搬送領域全体にわたる連続的な監視
  • 搬送サイクルの間の抜け穴のないセキュリティ
  • 高い信頼性と可用性
  • 最適な操作保護
  • 追加のトリガーセンサは不要
  • 簡単に後から装備可能

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

システムコンポーネントとセキュリティパラメータ

 

セーフティセンサ:セーフティ・レーザースキャナ RSL 400

システム制御:セーフティ制御MSI 400

Leuzeのセキュリティプログラム

EN ISO 13849-1に準じたPL e、IEC 62061に準じたSILCL 2

2チャンネルセーフティ出力

Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0.8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Access guarding on multi-track transport systems