APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

材料の引き渡しステーションにおける出入り口の保全

リスク判断から有効性の確認まで:セーフティソリューションを使ってお客様の設備の完全なソリューションを実現してください。当社のエキスパートチームのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、効率的な材料の流れ、抜け穴のないセキュリティ、お客様の設備の高い可用性を保証します。従来のコンセプトでは限界があるような場合でも。常に法的に安定し、CE認証を受け、規範を遵守しています。このようにしてお客様の実行がとても簡単になります。
材料の引き渡しステーションの課題は、とりわけ、搬送物の形状とサイズが変化することがある場合に人と搬送物の間の区別にあります。常に同等なパレットの積荷が分かっている場合には、一貫性のあるセキュリティコンセプトを使うことができるのに対して、交互にあるいは不完全に積み込みを行なう場合にはセキュリティの抜け穴がすぐに生じます。このために現行のセキュリティコンセプトは、作業員に対して必要とされる保護を保証するのに、材料の搬出の停止をしばしば求めます。このことは設備の活用度を低減させ、したがって効率性を低くします。
材料搬出ステーションに対するLeuzeのセーフティソリューションは、このような用途に卓越したセキュリティコンセプトで適切な答えを提供します。このようにして、設備を最適に活用しながら常に抜け穴のないセキュリティを実現します。
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

要件:

積荷が変わるパレット-例えば、異なる形状やサイズまたは部品を積んだパレット-が、危険エリアから搬出されなくてはなりません。設備へのアクセスが保護されています。最適な活用度を実現するには、パレットを搬出する間も設備は中断することなく運転されなくてはなりません。

ソリューション:

コンベア区間には、二基のマルチビーム-セキュリティ-ライトバリアによって制限されているセキュリティスルースゲートが設置されます。ライトバリア間のエリアは、水平方向に取り付けられたセーフティライトカーテンによって監視されます。このライトカーテンが、保護フィールドで人がいるかどうかを検知します。

動作原理:

コンベア区間には、垂直方向の保護フィールドでスルースゲートエリアを制限している二基のセキュリティセンサが設置されています。このエリアを通って搬送物が搬出されます。エリアのサイズは、エリアが最も大きい搬送物を包括するように形成されます。搬送物が搬出される際にスルースゲートエリアを離れると、水平方向に取り付けられてたセーフティライトカーテンがスルースゲートエリアを検査します。商品または人がエリアに検知されない場合に限り、システムは内側にあるセーフティセンサを再び解除して、次の搬送物が再び搬出できるようになります。その際に、技術安全的に適正な進行がシステムによって監視されます。

お客様の利益

  • 積荷が交代する場合でも、中断することのない運転による設備の最適な活用度を実現するためのフレキシブルなセキュリティコンセプト
  • 任意の形状やサイズ並びに部品を載せたパレットの信頼できる搬出
  • フォーマットを変更した場合でも装備変更は不要
  • 操作による介入は不要
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

システムコンポーネントとセキュリティパラメータ

  セーフティセンサ:デバイスタワー装備のMLD 500 マルチビーム-セキュリティ-
ライトバリア、
セキュリティ-ライトカーテン ELC 100 または MLC 500
システム制御:セーフティ制御MSI 400
Leuzeのセキュリティプログラム
EN ISO 13849-1に準じたPL e、IEC 62061に準じたSILCL 3
2チャンネルセーフティ出力

Access guarding at material output station
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0.8 MB)