運営会社向けサービス
運営会社は、機械の安全性に対して責任があります。
私たちは、定期的な危険性評価の際にお客様をサポートし、保護装置の機能をテストします。


「機械・システムの安全技術」の状況確認
当社の専門家がお客様の機械の安全関連の状態を分析し、現在の安全関連要件が満たされているかどうかを確認します。偏差がある場合は、法的要件に準拠するためにどのような修正を行うことができるかを提案します。

危険性評価
Betriebssicherheitsverordnung (労働安全衛生規則、BetrSichV)には、使用者に対し、作業機器を使用する前に危険性評価を実施し、最新の技術状況に応じて定期的に更新することが法的に義務付けられています。当社の専門家は、危険性評価の実施とその後の文書化をサポートします。

安全機能の検証と有効性確認
安全機能の実装中にエラーが発生しないように、安全機能の設計が正しく完全であることを仕様書に従って検証する必要があります。
安全機能の有効性は、機能テストとエラーシミュレーションによって検証されます。私たちは、対策の計画から実行、必要書類の作成まで、お客様をサポートします。

保護装置の検査
初回検査または定期検査の範囲内で、保護装置の状態、取り付け、機能が正しいことを確認します。テスト結果を詳細な報告書にまとめます。必要に応じて、偏差をどのように修正できるかについての実践的な提案も行います。

停止時間計測
保護装置を正しく配置するためには、保護装置と危険な動作との間の最小距離を計算する必要があります。停止時間計測により、この値を正確に求めることができます。これにより、保護装置の適切な配置が可能になります。定期検査の範囲内で停止時間を計測することで、ブレーキ部品の摩耗などをいち早く検出することができます。