測定とテスト - 機械安全保証

作業安全は雇用者の責任であり、したがって「上司の仕事」です。保護装置の定期的な試験により、要求される安全および品質基準への適合が保証されます。安全関連の測定やテストを自社の人員で行う場合、企業はしばしば限界に追い込まれます。手順とテストの実行に必要な知識、および測定に対応する機器の両方が必要です。ドイツでは、Betriebssicherheitsverordnung (労働安全衛生規則) および作業安全に関する技術規則により、従業員の資格要件に関する非常に細かな枠組みが設定されています。

当社の経験豊富な技術者は、このような作業をオンサイトでサポートします。この技術者はテストを実行する能力があり、定期的なトレーニングにより常に最新の技術を備えた人材です。当社のテストと対応する文書の一貫した高品質は、当社が開発したデータベースに基づくアンケートによって保証されています。



icon_inspection_by

保護装置の検査

初回検査または定期検査の範囲内で、保護装置の状態、取り付け、機能が正しいことを確認します。テスト結果を詳細な報告書にまとめます。必要に応じて、偏差をどのように修正できるかについての実践的な提案も行います。

 

詳細はこちら >

icon_functionality_msvv_by

停止時間計測

保護装置を正しく配置するためには、保護装置と危険な動作との間の最小距離を計算する必要があります。停止時間計測により、この値を正確に求めることができます。これにより、保護装置の適切な配置が可能になります。定期検査の範囲内で停止時間を計測することで、ブレーキ部品の摩耗などをいち早く検出することができます。

詳細はこちら >