安全コンサルティング-機械安全はプロフェッショナルの仕事

機械安全に関連する法規制の遵守は、人材面でも資金面でも企業内の手に余ることが多い管理業務です。機械安全の分野における知識の設計と継続的な更新は複雑であり、国内外の法的環境が絶えず変化しているため、基準や規制への対応は一筋縄ではいきません。

当社のコンサルティングは、経験豊富な専門家が必要な作業を効率的かつ確実に実施することが可能です。従業員は、外部機関を通じて認定を受けています。私たちは、機械安全に関する関連規格委員会に積極的に参加し、常に最新の規格やガイドラインを把握しています。その結果、私たちは今日、将来何が変わるかを知ることができるのです。これにより、時間と費用を節約し、危険なミスを未然に防ぐことができます。



icon_risk_assessment_by

「機械・システムの安全技術」の状況確認

当社の専門家がお客様の機械の安全関連の状態を分析し、現在の安全関連要件が満たされているかどうかを確認します。偏差がある場合は、法的要件に準拠するためにどのような修正を行うことができるかを提案します。

詳細はこちら >

icon_status_check_ce_mcsc_by

状況確認「機械のCEマーキング」

機械を開発する際には、機械指令の仕様を遵守し、製造者が文書化しなければなりません。これは適合宣言書とCEマーキングによって確認されます。私たちは、文書が完全であるかどうかを確認し、偏差があればどのように修正できるかを提案します。

詳細はこちら >

icon_risk_assessment_by

リスクアセスメント

適用される指令に従い、機械の製造者はリスクアセスメントを実施する必要性があります。これは、機械の大幅な改造や拡張の場合にも適用されます。当社の専門家は、危険の特定、リスクのアセスメント、およびリスク軽減策の定義においてお客様をサポートします。

詳細はこちら >

icon_risk_assessment_by

危険性評価

Betriebssicherheitsverordnung (労働安全衛生規則、BetrSichV)には、使用者に対し、作業機器を使用する前に危険性評価を実施し、最新の技術状況に応じて定期的に更新することが法的に義務付けられています。当社の専門家は、危険性評価の実施とその後の文書化をサポートします。

詳細はこちら >

icon_conformity_assessment_mcms_by

欧州機械指令に基づく適合性評価

機械指令は、適用される安全および健康保護要件を満たすための機械のデザインと構築の手順を定義しています。これは適合宣言書とCEマーキングの前提条件です。当社は、機械指令の法的要件の遵守と実施を支援します。

詳細はこちら >

icon_security_concept_security_design_by

安全コンセプト・デザイン

リスクを最小化するために必要な対策は、リスク分析から判明しています。安全コンセプトと機能は、これらの要件に基づいて開発されます。当社の幅広い産業知識と安全に関する長年の経験により、実用的なコンセプトの提案を行い、その実行をサポートします。

詳細はこちら >

icon_verification-validation_by

安全機能の検証と有効性確認

安全機能の実装中にエラーが発生しないように、安全機能の設計が正しく完全であることを仕様書に従って検証する必要があります。
安全機能の有効性は、機能テストとエラーシミュレーションによって検証されます。私たちは、対策の計画から実行、必要書類の作成まで、お客様をサポートします。

詳細はこちら >