セーフティ・レーダーシステム

世界初の安全な3DレーダシステムLBKは、厳しい産業環境における危険箇所の監視を目的としています。人の体を検知することで、保護エリアの出入りを監視することができます。最大6個のセンサを1台のコントローラを介して組み合わせることができます。
Header_RadarsystemDRT25C_1400x400

セーフティレーダシステム LBK 

過酷な環境下での信頼性の高いエリア監視 



メリット

  • 汚れ、ほこり、煙、光などの厳しい環境条件下でも、信頼性の高い動作を実現

  • 使用分野に柔軟に対応する保護領域:センサの数と位置を決定し、領域の長さと開口角度/幅を設定

  • 保護領域内の静的物体は許容され、セーフティ出力のシャットダウンにはつながらない

  • シンプルなシステム設計と PROFIsafe または FSoE インターフェースのコントローラによる迅速な統合が可能

  • ご希望に応じて、当社の認定エキスパートがお客様のアプリケーションの設定とセットアップを行います。



ハイライト

FLY_LBK_Radarprinzip_400x250

厳しい環境条件下での信頼性の高い動作

レーダ原理は、汚れ、ほこり、おがくず、煙、油、湿気、光などの環境影響に耐性があります。これにより、厳しい環境条件下でもマシンの信頼性ある動作が保証され、不必要なシャットダウンが回避されます。

FLY_LBK_Funktionsweise_400x250

機能

保護区域への人の出入りを監視します。静止している人であっても、実際には「静止」しているわけではないので、センサによって確実に検出されます。
3Dレーダの原理により、段差や台座のある場所や非金属の影も監視できます。

FLY_LBK_Schutzbereich_400x250

保護範囲内における静止物体の持ち込み

レーダ技術は動きに敏感に反応します。ただし、監視範囲に静的物体があっても、安全信号がオフになることはありません。そのため、パレット、材料容器、工具トレイなどの静的物体を保護範囲内に置くことができます。

Abbildung Systemaufbau mit vier Sensoren in einer Anwendung mit Sicherheits Radarsystem

シンプルで柔軟なシステム設計

より広い範囲を警戒するために、制御装置は最大6つのセンサを評価します。コントローラ1台につき4チャンネル構成で、1つのアプリケーションで最大24個のセンサを使用できます。システムパラメータは、設定ソフトウェアLBK Designerを使用してアプリケーションに簡単に適合させることができます。

安全なフィールドバスシステムへの統合を可能にするために、PROFIsafe と FSoE インタフェースを備えたコントローラを用意しています。そのため、システムに関する詳細なステータス情報を照会することもできます。

アプリケーション

APIC_MT_LBK_area_guarding_wl_700x500px

過酷な環境における危険区域の警戒

要件:
機械の危険な作業区域は、人の侵入や立入りを防止するための警戒が必要です。また、汚れ、溶接の火花、おがくず、湿気などの過酷な環境条件下でも、安全な動作と高い可用性が保証されなければなりません。

ソリューション:
LBK 3Dセーフティレーダシステムは、監視範囲内の動きを検出し、過酷な環境条件下でも正確に動作します。さらに、レーダ技術により、監視範囲内の静止物体の存在を確認することができます。

APIC_MT_LBK_Robot_cell_wl_700x500px

隠れた範囲の保護と監視の再開

要件:
危険防止のため、作業範囲や隠れた範囲に人がいないことが確認されるまで、作業を再開することはできません。

ソリューション:
LBK 3Dセーフティレーダシステムは、保護範囲内の人の存在を監視し、過酷な環境条件下でも正確に動作します。さらに、レーダ技術により、監視範囲内の静止物体の存在を確認することができます。

技術的特徴

 
  動きを検出するFMCW変調による安全な3Dレーダシステム
設定可能な保護範囲と警告範囲、4つの信号出力
1つのアプリケーションに最大6つのセンサを組み合わせることができ、動作中に構成を柔軟に変更できます。
 
  セーフティ 性能水準 PL d、SIL 2
LBK S01: カテゴリー 2, LBK SBV-x: カテゴリー 3
動作範囲 LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m
照射角度(水平/垂直) LBK S01: 50° / 15° or 110° / 30°
LBK SBV-x: 10°… 100° / 20°
周波数範囲 LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz
環境条件 温度範囲: -30°C ...60°C, センサ保護等級: IP67
I/Oインターフェース付きコントローラ、オプション:SDカードスロット
セーフティ: 2x OSSDs
設定と診断:マイクロUSB、オプション: Ethernet TCP/IP
安全なフィールドバスインターフェース付きコントローラ、オプション:SDカードスロット
セーフティ: PROFIsafe もしくは FSoE, 2x OSSDs
設定と診断:マイクロUSB、TCP/IP

Safety - Product overview (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0.8 MB)
LBK - Safety radar system - Flyer (PDF, ~1 MB)