MLC 520-S 特に幅が狭い設計

このタイプ4/PL eセーフティライトカーテンは、特に機械のデザインに完全に溶け込むことが要求される場合に使用されます。15.4mmという幅の狭い設計と、30mm刻みの長さ増分が特徴です。ブラインドゾーンのないユニット設計により、機械の開口部などに最適に設置することができます。このデバイスは、スタート/リスタートインターロック(RES)とセーフティコントロール(EDM)を備え、カスケード接続が可能です。