セーフティコマンドデバイス
非常停止については、EN ISO 12100-1では、非常停止ボタンやプルワイヤースイッチなどの保護装置や補助的な保護手段を要求しています。非常停止ボタンは、ローカルな停止コマンド入力が有効な場合に使用します。緊急停止ロープスイッチは、広範な危険エリアで使用されています。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:17製品が見つかりました
次により並べ替え: