安全なバーコード位置決めシステム

セーフティバーコード位置決めシステムFBPS 600iでは、確実な位置検出のために必要なセンサは1つだけです。本装置は、2つのSSIインターフェイスを通じて、周波数変換器などの安全評価ユニットに接続され、パフォーマンスレベルeまでの用途に適しています。そのため、特にセキュリティ機能の実装が容易であり、スペースや設置の必要性も少なくなります。
FBPS_1400x400

安全なバーコード位置決めシステム FBPS 600i

PLeまでのデバイス1台で安全な位置検出を実現

世界初のセーフティバーコード位置決めシステムFBPS 600iは、1つのセンサで安全な位置検出が可能です。デバイスは2つのSSIインターフェースを介して周波数変換器などの安全評価ユニットに接続可能で、性能水準PL eまでのアプリケーションに適しています。その結果、セーフティ機能を極めて簡単に実装することができ、設置や保守に必要な時間と労力を削減することができます。



メリット

  • PL e まで1 台のデバイスだけで安全な位置検出
  • セーフティ機能の実装が極めて容易
  • 省スペースで設置の手間を軽減
  • 高速スタッカクレーンに使用できる10m/秒の短い障害反応時間
  • 非常に頑丈で、機械的弾力性があり、紫外線に強いバーコードテープ
  • 50 ~ 170 mm の広い動作範囲と考え抜かれたコンセプトにより、取り付けと統合が簡単

ハイライト

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

PL e まで1 台のデバイスだけで安全な位置検出

FBPS 600i では、安全な位置検出に必要なセンサは 1 つだけです。デバイスは2つのSSIインターフェースを介して、周波数変換器などの安全評価ユニットに接続されます。さらに、PL e / SIL 3の要件も満たしています。その結果、セーフティ機能を極めて簡単に実装することができ、設置や保守に必要な時間と労力を削減することができます。

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

素早い動きに対応

FBPS 600iは、スタッカクレーンなどの高速移動を伴うアプリケーションの位置検出に最適です。この目的のために、FBPS 600iはわずか10ミリ秒という極めて短いエラー反応時間を実現しています。これにより、スピードカーブとハンドリング性能の最適化が可能になります。

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

信頼性の高い動作

FBPS 600iは、特に信頼性の高い製品です。各スキャン動作で複数のコードを読み取り、そこからソフトウェアが高精度の位置値を決定します。スキャンビームの斜めの経路とデバイスの動きにより、各コードは異なるポイントでスキャンされます。これにより、局部的な汚れや損傷による読み取りエラーを防ぐことができます。

バーコードテープも産業環境での使用に最適化されています。自己粘着性プラスチックテープは、紫外線に強く、非常に弾力性があり、機械的耐久性に優れています。さらに、印刷された位置値は読みやすく、取り扱いも簡単です。

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

どのような状況でも迅速かつ正確な取り付け

FBPS 600iデバイスは、クイックチェンジシステムを採用した、考え抜かれたコンセプトにより、簡単な取り付けが可能です。これらは、簡単に手に入るできるネジを使用してクランプ金具にしっかりと取り付けられます。これにより、設置時の時間を節約し、修理が必要な場合はデバイスを素早く交換することができます。さらに、FBPS 600iデバイスは、50~170 mmの広い動作範囲により、既存システムへの統合が容易です。

アプリケーション

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

スタッカクレーンの安全位置検出

要件:
システムに存在する危険と必要な性能水準PLrは、リスクアセスメントによって決まっています。EN 528(スタッカクレーンのセーフティ要件)などの関連規格がこの分野のサポートを提供します。メンテナンス中や有人車両など、必要な安全位置と速度監視のためには、安全位置検出が必要です。

ソリューション:
FBPS 600i安全バーコード位置決めシステムは、たった1台のデバイスで安全な位置検出を実現します。PL e / SIL 3の要件を満たし、セーフティ機能の実装が特に簡単です。  

技術的特徴

FBPS 600i
  セーフティ セーフティ PL e、SIL 3、カテゴリ 4
(EN ISO 13849-1 および IEC 61508)
エラー反応時間 10ミリ秒~400ミリ秒(調整可能)
接続  2x SSIインターフェース 2x M12コネクタ
電源: M12 コネクタ
設定と診断: Mini-USB
再現性 ±0.15mm(1シグマ)
読み取り距離 50 ...170 mm
保護等級 IP 65
温度範囲 -5 ... +60°C
加熱時: -35…+60°C
寸法, W x H x D 側面接続: 116.3 x 112.5 x 51.5 mm
仮面接続: 105 x 123.8 x 51.5 mm 
ディスプレイ (オプション) 位置・ステータス情報表示
読み取り品質のステータス信号 汚れの早期検出用
バーコードテープ
  特徴  特徴:非常に弾力性のあるプラスチックテープ、UV耐性、アクリレート接着剤粘着式、
プレーンテキストで表示される位置値
標準バーコードテープ 高さ: 25 mm, 47 mm
長さ: up to 200 m
設定可能なバーコードテープ 高さ: 20 mm to 140 mm
0~10,000mの範囲で開始値と終了値を選択可能
バーコードグリッドの寸法 30 mm

 

FBPS 600i 製品詳細はこちら

ダウンロード

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
横行搬送車の範囲警戒
Safety - Product overview (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Access guarding on pallet magazines – with automatic restart
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0.8 MB)
Access monitoring at material transfer stations
Access guarding on multi-track transport systems
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Safety laser scanner - Product information (PDF, ~3 MB)
Access guarding with dynamic format adaptation
Optical safety sensors for point-of-operation and access guarding - Product overview (PDF, ~ 3 MB)
ELC 100 - Safety light curtains - Flyer (PDF, ~1 MB)
Guarding of robot/AGV transfer stations
MLC 530 SPG - Safety light curtains - Flyer (PDF, ~1 MB)
Area guarding of linear transfer cars
Multi-station access guarding in forklift truck logistics
Guarding of feed points on printing and paper processing machines
LBK - Safety radar system - Flyer (PDF, ~1 MB)
Safety switches, safety locking devices, safety proximity sensors, and safety command devices - Product overview (PDF, ~3 MB)
MSI - Safety controls and safety relays - Product information (PDF, ~4 MB)
MSI - Safety relays - Selector (PDF, ~2 MB)
MSI 400 – Safety controls - Product information (PDF, ~1 MB)
Machine Safety Services - Service and support for all aspects of machine safety (PDF, ~3 MB)