MLD-UDC

MLD-UDCは、マルチビーム・セーフティライトバリアMLD 500とUDCデバイスタワーで構成されていますMLDは、デバイスタワーにあらかじめ組み立てられています。これにより、効率的なセットアップと迅速な導入支援を実現します。自立型のデバイスタワーを床に設置します。タワーの底部にあるスプリングエレメントが機械的な衝撃を吸収し、タワーが自動的に元の位置に戻るため、調整や修理作業は不要です。