マルチビーム・セーフティライトバリア

経済的な侵入防止施策
ハイライト

あらゆる動作範囲に対応する効率的ソリューション
トランスミッタ-レシーバシステムは、能動的なトランスミッタ-レシーバと電気接続のない受動的な偏向ミラーで構成されています。これにより、設置の手間が少なく、費用対効果の高いソリューションが可能になります。
トランスミッタ-レシーバシステムは、最大70mまでの広い動作範囲のアプリケーションに対応するため、個別のトランスミッタとレシーバで構成されています。偏向ミラーを追加することで、多面的な保護が可能です。

簡単でエラーのない設定
デバイスのすべての設定は、ピン配置によって設定することができます。これにより、立ち上げ時の時間とコストを節約し、エラーのない設定を実現します。デバイスは、再構成することなく、プラグアンドプレイによって容易に交換することができます。

素早く簡単な調整
実用的なスイベル取付部品とクランプ金具により、MLDは簡単な位置合わせが可能です。一体型光軸調整補助により、長距離でも、また多面的な保護が必要な場合でも、迅速かつ容易に調整を行うことができます。

ステータスの明確な表示
一体型のマルチカラーインジケータライトは、OSSD(信号出力切替デバイス)のステータスを常に明確に表示します。リセットの要件がある場合は、その旨も表示されます。

自立型取り付け
DCおよびUDCデバイスタワーにより、MLDマルチビーム・セーフティライトバリアを簡単に自立取付できます。専用の取付部品により、簡単な取り付けとデバイスの素早い調整が可能です。
UMC ミラータワーは、多面的な侵入防止のセットアップを簡単で信頼性の高いものにします。
タワーの脚部にあるバネ部品が機械的衝撃を吸収し、タワーを自動的に初期位置に戻します。調整や修理は不要です。