DDLS 200 2Mビット/秒 データトランスファ
RSインターフェイスやフィールドバス向けに、最大300m、最大2MBit/sの光データトランスファが可能です。赤外線トランスのため、DDLS 200は干渉を受けません。一般的な産業用フィールドバスインターフェイスに対応したシステムを用意しています。範囲は段階的に分けられており、最大伝送距離は300mです。特殊なFSK処理により、外来光に強い。利用可能なインターフェース:PROFIBUS、Interbus、CAN/DeviceNet、RS422、RS485。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:112製品が見つかりました
次により並べ替え: