データトランスファ

ネットワーク内のデータは、さまざまな方法で伝送されます。光データ伝送ライトバリアは、媒体である「空気」を利用して、300m先まで見えない、非接触、非摩耗のデータ伝送を実現します。この技術は、プラントエンジニアリングをリードするもので、効率と経済性を両立させています。

Übersicht

Header_DDLS200-500

光学データトランスミッション

ネットワーク内のデータは、さまざまな方法で転送されます。光データトランスミッション光電センサは、「空気」を媒体として利用し、最大500mの距離を非接触かつ非摩耗のまま目に見えない形でデータ転送を行います。これはプラントエンジニアリングをリードする技術であり、効率性と費用対効果を兼ね備えています。



DDLS 500

リモート診断用ウェブサーバー統合型光学データトランシーバ

光学データトランシーバは、ケーブルや干渉なしにデータを伝送する必要があるアプリケーションに最適です。機械システムやWLANシステムが限界に達している場合でも、非接触通信を可能にします。 

DDLS 500光学データトランスミッション光電センサは、100Mbit/sのリアルタイムで最大200mまでの距離のデータを、透明で接触や磨耗のない伝送を可能にします。このため、目に見えない赤外線レーザがデバイス間で双方向通信を行います。追加機能により、デバイスの取り扱いが簡単になります。レーザ調整補助と統合された水準を利用することで、調整は非常に簡単に行えます。長い距離でも同様です。DDLS 500に統合された世界独自のウェブサーバーにより、リモート診断が可能です。さらに、DDLS 500 は PROFINET 参加者として検出できます。

DDLS 500製品の詳細はこちら

メリット

  • 透明なリアルタイムデータトランスミッション: 100Mビット/秒なら、一般的なイーサネット・プロトコルを最小限の遅延で伝送することができます。

  • 一体型接続可能: 一体型ウェブサーバーを介して、すべての診断データにワールドワイドでアクセスできます。診断データの制御への転送(PROFINET)。

  • 機能の組み合わせ: モジュール設計により、基本モデルは利用可能な機能(動作範囲、光軸調整補助、加熱、ウェブサーバー)を自由に拡張することができます。

  • 簡単な取り付けと調整: レーザー調整補助、水準器、調整ネジ付き一体型マウンティングプレートにより、取り付けと位置合わせが非常に簡単です。

  • 受信信号レベルを常時監視: 過度な汚れなどによる)故障が間近に迫っている場合、すぐに警告を発することができます。

アプリケーション

APIC_IL_DDLS500_data_transmission_wl_15cm_300dpi
APIC_IL_cranes_DDLS500_optical data transmission_wl
DDLS500_Foerdertechnik_WL_2022_01

コンベアシステムでのデータトランスミッション - あらゆるタイプの搬送車

要件:

既存の産業プラントの通信ネットワークに、面倒なケーブル接続なしに、搬送車をリアルタイムで統合することが優先要件です。

ソリューション:

DDLS 500シリーズの光学データトランスミッションは、200mの動作範囲まで100Mビット/秒の伝送速度で、これらの要件を満たします。

AMS300_Galvanik_WL_2022_01

電気メッキへの応用 - ガントリー・システム

要件:

亜鉛メッキ工場では、非常に限られたスペースで、次々と動く一連のサスペンションギアを中央のホストコンピュータに同時に接続する必要があります。

ソリューション:

DDLS 500 光学データトランスミッションでは、並列に動作する伝送路を相互のクロストークを防ぐように切り離すことができます。

技術的特徴

 

DDLS 500

DDLS 200

最大伝送速度/帯域幅

100 Mbit/s

2 Mbit/s

動作範囲 

40 /120 / 200 m

30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

供給電圧 

18 …30 V DC 

18 …30 V DC 

加熱なしでの電力消費量

200 mA(24 Vの場合)

DC24Vで約200mA

加熱時の電力消費量

800 mA(24 Vの場合)

DC 24 Vで約800 mA

ビーム拡散(トランスミッタ)

光軸に対して±0.5度

光軸に対して±0.5°(120m…500mデバイスの場合)

光軸に対して±1.0°(80mデバイスの場合)

光軸に対して±1.5°(30mデバイスの場合)

光源:トランスミッタ/調整レーザ

赤外線

赤外線

保護等級

IP65

IP65

寸法(高さ×幅×奥行)
範囲40 / 120 m
動作範囲 200 m

156 × 100 × 99.6 mm

156 × 100 × 122 mm

190 × 89.25 × 120 mm

動作温度:
加熱なし
加熱あり

-5 ...50 °C
-35 ...50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C(結露なし)

サポート・プロトコル

Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoEに関する一般的な情報, CIPsafety

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422