バーコード位置決めシステム

バーコード位置決めシステムBPS 300iを使用したミリメートル精度の位置データの決定
迅速かつ正確な位置検出は、機械やシステムの構築において、物品の効率的な移動を保証するための必須条件です。BPS 300iバーコード位置決めシステムは、最大速度10m/sで10kmの長さにわたる絶対位置決定が可能で、スタッカクレーン、横行搬送車、電気式モノレールコンベア用にデザインされています。
メリット
- 簡単なフィールドバス統合: 既に統合されたフィールドバスインターフェースにより、様々な制御システムへの適応が可能です。設定が必要な場合は、制御システム(GSDMLファイルなど)を介して直接、または機器に統合されたウェブサーバ(SSIインターフェースなど)を介して実行されます。デバイスの設定は制御から直接行います。これにより、設置にかかる時間と、必要な接続ユニットのコストを節約できます。さらに、デバイスの交換が必要な場合でも、パラメータ設定は不要です。
- 大きなパフォーマンスリザーブ: 60 mm の動作範囲のおかげで、レーザ技術を備えたシステムは、機械的変動に対する耐性に非常に優れています。これにより、あらゆる環境で最大のパフォーマンスリザーブを備えた信頼性の高い位置検出を実現します。
- 予知保全: 読み取り品質監視は、バーコードの解読可能性を常に分析し、機能リザーブの低下を適時に示します。これにより、システムの可用性が確保されます。
- 簡単な取り付け: 洗練された固定コンセプトにより、簡単で頑丈なデバイスの取り付けが可能です。万が一交換が必要な場合でも、位置はそのままで、再調整することなく交換が可能です。
- モジュールで選択可能な機能範囲:
- 様々な接続フード(端子、M12、ケーブル)により、制御への最適な統合が可能
- 可視化・診断用オプション表示
- オプションの光学加熱で低温アプリケーションに対応
ハイライト

統合接続
BPS 300iは、デバイスに統合された様々なインターフェースを介して、位置データやステータス情報を転送します。追加のゲートウェイはもはや必要ありません。制御とのデータ交換が、定義されたGSD/GSDMLまたはESIファイル構造を介して行われる場合、通信は特に快適です。

統合型 webConfig ツール
統合されたウェブユーザー・インターフェースにより、包括的な診断にアクセスすることができ、必要に応じてリモートアクセスも可能です。SSIやRS 485/RS422などのインターフェースを持つデバイスは、分かりやすいグラフィカルユーザー・インターフェースで非常に容易に設定することができます。
アプリケーション
電気式モノレールシステムにおけるカーブ対応位置決定

スタッカクレーンの走行軸と吊り上げ軸の迅速で正確な位置決め

ガントリクレーン軸の位置検出

BPS 8 小型バーコード位置決めシステム
コンパクトなBPS 8バーコード位置決めシステムは、場所をとらず、動作範囲が広いため、機械的な変動を正確に補正することができます。簡単な取り付け機構と標準なM12プラグ接続が特徴です。RS232またはRS485インターフェースにより、お客様のシステム構成に問題なく組み込むことができます。BPS 8は、フロントビーム出口付きと偏向ミラー付きが利用可能です。

技術データ概要
| BPS 300i | BPS 8 |
動作範囲 | 50 – 170 mm | 80 – 140 mm、フロントビーム出口 60 – 120 mm、角度付きビーム出口 |
再現性 | ± 0.15 mm | ± 1(2) mm |
測定値出力 | 1ミリ秒(1,000値/秒) | 3.3ミリ秒(300値/秒) |
統合時間 | 8ミリ秒 | 26.6 (13.3) ミリ秒 |
最大トラバース率 | 10 ミリ秒 | 4 ミリ秒 |
統合インターフェース | PROFINET, PROFIBUS, SSI, EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP | RS 232, |
供給電圧 | 10 – 30 V DC | 4.9 – 5.4 V DC, DC 10 - 30 V直接接続、 MA 8-01経由 |
周囲温度(動作時) 加熱なし 加熱あり | -5 ~ +50 °C | 0 °C ~ +40 °C |
バーコードテープ (BCB)
バーコード位置決めシステムの第2の基本要素は、バーコードテープです。自己粘着性で柔軟性の高いプラスチックテープに、一定の間隔で固有のバーコードが印刷されます。この技術により、テープは耐性、弾力性、機械的耐久性を備えています。位置の値は、取り扱いを簡単にするために「プレーンテキスト」で表示されます。長さ10,000mにもなるこのテープは、走行経路に沿って簡単に貼ることができ、電気式モノレールシステムで見られるような水平・垂直カーブでも使用できます。
バーコードテープは個々の要件に応じて納品することができます。テープの高さ、長さ、開始位置と終了位置をアプリケーションに合わせることができます。万が一テープが破損しても、必要な部分のテープはロイズのウェブサイトからオンラインで入手でき、第一段階としてセルフプリントも可能です。また、遅延時間なしに利用可能であるため、システムの可用性を確保することができます。その後の工程で、テープ部分をカスタムのバーコードテープとして注文することができます。

BCB | |
テープの長さ | 標準テープ:5m~150m、200m カスタムテープ:最大10000m |
テープの高さ | 標準的の高さ:25 mm/47 mm カスタムの高さ: 20 mm - 140 mm |
BPS 300; BPS 30用バーコードテープ | BCB G40...(グリッド寸法40mm) |
FBPS 600用バーコードテープ; BPS 8 | BCB G30...(グリッド寸法30mm) |
推奨処理温度 | 0°C - +45°C |
耐熱性 | 40°C – +120°C |
接着剤 | 強力な接着剤 |
機械特性 | 耐傷性、耐拭き取り性、耐紫外線性、耐湿性、耐薬品性 |
ダウンロード

安全なバーコード位置決めシステム FBPS 600i
PLeまでのデバイス1台で安全な位置検出を実現
世界初のセーフティバーコード位置決めシステムFBPS 600iは、1つのセンサで安全な位置検出が可能です。デバイスは2つのSSIインターフェースを介して周波数変換器などの安全評価ユニットに接続可能で、性能水準PL eまでのアプリケーションに適しています。その結果、セーフティ機能を極めて容易に実装することができ、設置やセーフティサービスに必要な時間と労力を削減できます。
メリット
- PL e まで1 台のデバイスだけで安全な位置検出
- セーフティ機能の実装が極めて容易
- 省スペースで設置の手間を軽減
- 高速スタッカクレーンに使用できる10m/秒の短い障害反応時間
- 非常に頑丈で、機械的弾力性があり、紫外線に強いバーコードテープ
- 50 ~ 170 mm の広い動作範囲と考え抜かれたコンセプトにより、取り付けと統合が簡単
ハイライト

PL e まで1 台のデバイスだけで安全な位置検出
FBPS 600i では、安全な位置検出に必要なセンサは 1 つだけです。デバイスは2つのSSIインターフェースを介して、周波数変換器などの安全評価ユニットに接続されます。さらに、PL e / SIL 3の要件も満たしています。その結果、セーフティ機能を極めて簡単に実装することができ、設置や保守に必要な時間と労力を削減することができます。

素早い動きに対応
FBPS 600iは、スタッカクレーンなどの高速移動を伴うアプリケーションの位置検出に最適です。この目的のために、FBPS 600iはわずか10ミリ秒という極めて短いエラー反応時間を実現しています。これにより、スピードカーブとハンドリング性能の最適化が可能になります。

信頼性の高い動作
FBPS 600iは、特に信頼性の高い製品です。各スキャン動作で複数のコードを読み取り、そこからソフトウェアが高精度の位置値を決定します。スキャンビームの斜めの経路とデバイスの動きにより、各コードは異なるポイントでスキャンされます。これにより、局部的な汚れや損傷による読み取りエラーを防ぐことができます。
バーコードテープも産業環境での使用に最適化されています。自己粘着性プラスチックテープは、紫外線に強く、非常に弾力性があり、機械的耐久性に優れています。さらに、印刷された位置値は読みやすく、取り扱いも簡単です。

どのような状況でも迅速かつ正確な取り付け
FBPS 600iデバイスは、クイックチェンジシステムを採用した、考え抜かれたコンセプトにより、簡単な取り付けが可能です。これらは、簡単に手に入るできるネジを使用してクランプ金具にしっかりと取り付けられます。これにより、設置時の時間を節約し、修理が必要な場合はデバイスを素早く交換することができます。さらに、FBPS 600iデバイスは、50~170 mmの広い動作範囲により、既存システムへの統合が容易です。
アプリケーション

スタッカクレーンの安全な位置検出
要件:
システムに存在する危険と必要な性能水準PLrは、リスクアセスメントによって決まっています。EN 528(スタッカクレーンのセーフティ要件)などの関連規格がこの分野のサポートを提供します。メンテナンス中や有人車両など、必要な安全位置と速度監視のためには、安全位置検出が必要です。
ソリューション:
FBPS 600i安全バーコード位置決めシステムは、たった1台のデバイスで安全な位置検出を実現します。PL e / SIL 3の要件を満たし、セーフティ機能の実装が特に簡単です。
技術的特徴
セーフティ | セーフティ PL e、SIL 3、カテゴリ 4 (EN ISO 13849-1 および IEC 61508) | |
エラー反応時間 | 10ミリ秒~400ミリ秒(調整可能) | |
接続 | 2x SSIインターフェース 2x M12コネクタ 電源:M12コネクタ 設定と診断: Mini-USB | |
再現性 | ±0.15mm(1シグマ) | |
読み取り距離 | 50 ...170 mm | |
保護等級 | IP 65 | |
温度範囲 | -5 ... +60°C 加熱時: -35...+60°C | |
寸法, W x H x D | 側面接続:116.3 x 112.5 x 51.5 mm 下面接続: 105 x 123.8 x 51.5 mm | |
ディスプレイ(オプション) | 位置・状態情報の表示 | |
読み取り品質のステータス信号 | 汚れの早期検出用 |
特徴 | 特徴:非常に弾力性のあるプラスチックテープ、UV耐性、アクリレート接着剤粘着式、 プレーンテキストで表示される位置値 | |
標準バーコードテープ | 高さ: 25 mm, 47 mm 長さ: 最大200 m | |
設定可能なバーコードテープ | 高さ: 20 mm to 140 mm 0~10,000mの範囲で開始値と終了値を選択可能 | |
バーコードグリッドの寸法 | 30 mm |