広い検出範囲の距離測定用センサ
このセンサは、最大65mの長い検出範囲の距離測定に使用され、飛行時間測定法または位相測定法で実現されます。どちらのアプローチも一定の分解能、非常に小さな白黒誤差、高い再現正確性を持っているため、位置決め作業にも適しています。暗色、光沢物または有色体に対しての正確な検出を実現します。上方および前方からのステータスLED表示により、離れた場所からでもスイッチ状態を認識することができます。I/OリンクとSensor Studioによる設定オプションを備えたバリエーション(ODS10)。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:33製品が見つかりました
次により並べ替え: