小さい筐体に収納されている測定センサ
小型の光学式距離センサは、IO-Link経由で測定値を出力できます。測定値の算出は、三角測量の原理(測定範囲は最大150mm)または飛行時間(測定範囲は最大2.5m)のいずれかに基づいています。設計は、スイッチング領域の Leuze 標準設計をベースにしており、IO-リンクを介した測定値出力機能が追加されています。ToFデバイスは、非常に小型でありながら長距離測定が可能です。このシリーズのセンサーは、いずれも優れた価格性能比で好評です。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
結果リスト:15製品が見つかりました
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50153162
- シリーズ: 3C, 3C
- 検出範囲、最大: 50 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50153161
- シリーズ: 3C, 3C
- 検出範囲、最大: 50 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT3CL1-2M.3/L6
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50150021
- シリーズ: 3C, 3C
- 検出範囲、最大: 50 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: ケーブル, ケーブル
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50150020
- シリーズ: 3C, 3C
- 検出範囲、最大: 50 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50150019
- シリーズ: 3C, 3C
- 検出範囲、最大: 50 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M8, 丸形プラグ付きケーブル, M8
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50150018
- シリーズ: 3C, 3C
- 検出範囲、最大: 50 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50149096
- シリーズ: 25B, 25B
- 検出範囲、最大: 50 ... 3,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT25B/L6X.32-2500-S12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50148589
- シリーズ: 25B, 25B
- 検出範囲、最大: 50 ... 3,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック, プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ, M12, 丸形プラグ, M12
ODT55C.S3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50148213
- シリーズ: 55C, 55C
- 検出範囲、最大: 30 ... 80 mm
- 筐体の素材: ステンレス, ステンレス
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT55C.3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50148212
- シリーズ: 55C, 55C
- 検出範囲、最大: 30 ... 150 mm
- 筐体の素材: ステンレス, ステンレス
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT53C.S3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50148168
- シリーズ: 53C, 53C
- 検出範囲、最大: 30 ... 80 mm
- 筐体の素材: ステンレス, ステンレス
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT53C.3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50148167
- シリーズ: 53C, 53C
- 検出範囲、最大: 30 ... 150 mm
- 筐体の素材: ステンレス, ステンレス
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
製品データ: 2025/04/11