汎用ライトカーテン

統合されたインターフェイスにより、追加のゲートウェイボックスやそれに対応する設置場所および組み立労力なしに、フィールドバス環境でこれらのライトカーテンを容易かつ迅速に統合することができます。ビーム間の死角わずか23mmのカスケード実装、速い応答時間と透明媒体の検出能力により、例えばコンベアライン上の物体の途切れないトラッキングが可能になります。検出範囲6m、1本あたり30マイクロ秒の応答速度を持つこのライトカーテンは、エントリーレベルの移動体検出と測定を簡単に行うことができます。