迅速かつトランスペアレントな用途向け
この測定用ライトカーテンは、統合インターフェイスと革新的なコネクタアウトレットにより、シームレスな物体トラッキングを実現します。最大8mの検出範囲と、1ビームあたり10μsという独自の測定サイクルを提供します。また、透明な物体も3.5mまで確実に検出します。厳しい工業環境で使用するための強健な金属筐体。M12丸型コネクターによる接続で、迅速な取り付けが可能です。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:1179製品が見つかりました
次により並べ替え: