測定ライトカーテン
このデバイスは、移動している物体の測定に最適です。測定結果は、完全に統合されたインターフェイスを介して出力することができます。並行して、プログラム可能なスイッチ出力により、下流の素子を操作することができます。同様に、複数のライトカーテンをカスケードさせることも可能です。複数の測定範囲と評価機能をパラメータ設定することで、ほぼ無限の可能性を持つこのデバイスは、多くの測定タスクの問題解決に貢献します。分解能や測定領域の長さなど、用途に応じた最適な選択を実現します。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:2486製品が見つかりました
次により並べ替え: