ビジョンセンサ

ビジョンセンサは、特に包装業界やイントラロジスティクスで使用され、さまざまな画像ベースの検査タスクを解決します。これはセンサ形式のコンパクトな画像処理システムであり、産業用途に適した筐体で検査用途を解決するためのすべてを提供します。ビジョンセンサは、高精度の区画位置決め、コード読み取り、存在検出、測定とカウントに適しています。
IPS 200i/400i シリーズのイントラロジスティクスにおける高精度の区画位置決め用センサは、1つまたは2つのラック深さでマーカを検出します。
コードを読み取る場合、DCR 200i シリーズのカメラベースのデバイスは、オブジェクトの1Dまたは2Dコードを確実に識別します。
シンプルビジョンセンサは、光学センサと同じくらい使いやすく、カメラシステムと同じくらい強力です。ここでの典型的な用途は、包装業界での存在検出、コード読み取り、および測定とカウントの分野です。
PPIC_Camera-based_2Dscanner_2000x500px_1400x400

ビジョンセンサ – 固定式 1D-/2D- コードリーダー

完全なトレーサビリティを提供します。
DCR 200iシリーズのカメラベースコードリーダー搭載。

1Dコード、2Dコードを確実に読み取るコードリーダーは、印刷、直接マーク、全方向、静止、高速移動、逆コード、ミラーコードなど、さまざまなタイプのコードに対応します。さまざなサイズや保護等級(IP67または69K)、速度、インターフェースのモデルが用意されています。

 

 



IPS 200-400_1400x400

ビジョンセンサ – カメラベースの高精度区画位置決め

スタッカークレーンに最適なインテリジェントソリューションアプローチ。
IPS 200i / IPS 400iシリーズセンサ搭載。.

高精度区画位置決めに最適化された評価アルゴリズムを備えたカメラベースの位置決めシステムは、この用途に最適なインテリジェントソリューションを提供します。コンパクトな装置にカメラと評価ユニットを統合したソリューションは、ユーザーから高く評価されています。特別な知識を必要としないセンサは、容易に導入・操作できます。

 

 



 

Banner_simple-vision1400x400

シンプルビジョンセンサ

使いやすく、カメラシステムに匹敵する高い性能を発揮します。
新しいIVS 108、IVS 1048i / DCR 1048i製品シリーズ。

光学センサのように使いやすく、カメラシステムに匹敵する高性能。Leuze独自のシンプルビジョンコンセプト。

新しいシンプルビジョン製品シリーズは、産業オートメーションで使われる画像処理への迅速で容易な導入を可能にします。有無検出、部品検出や検査、測定や計数など、お客様の特定の用途に最適なソリューションをお届けします。

画像取得機能、処理機能、通信機能が一つの画像処理センサに統合されています。これにより、多機能なモジュール式の、非常に信頼性の高い、実装が容易な画像処理ソリューションが実現しました。

強力な組み込みソフトウェアツールは、外部コントローラを必要とすることなく、単独またはジョブパイプライン内で連携して動作します。シンプルビジョンはすべてを容易にします。

 



Leuzeのモットー:シンプルに

アプリケーション
Application_700x500px

シンプルビジョンセンサは、幅広い検査や品質管理プロセスに最適です。部品の識別、形状確認、輪郭分析、パターン検出、分類、計数、測定、コード読み取りなどもその一部です。センサは、一つの機能だけでも、異なる機能の組み合わせでも実行できます。

パフォーマンス
Gluehbirne_700x500px

標準的な光学センサと比較して大幅な付加価値を提供するにも関わらず、画像処理システムよりはるかに単純で、専門知識も必要としません。小型でインテリジェントなシンプルビジョンセンサは、タスクに求められるすべてを備えています。

使いやすさ
ipic_usability_700x500px

専門知識を必要としない設定とパラメータ化:シンプルビジョンセンサのソフトウェアツールはわずかなパラメータしか必要とせず、素早く簡単に設定できます。完全なソリューションの構築と、制御環境への統合に必要なさまざまなインターフェースに対応しています。

製品ラインナップ:お客様のタスクに最適なパフォーマンス

IVS 108
Simple_Vision_IVS-108_700x500px

IVS 108は、充填システムで処理するあらゆるタイプのボトルや容器の、キャップ、ラベル、印刷などの対象物の有無を検出するのに適しています。さらに、形状、素材、色、寸法に左右されることなく、複数の対象物の位置関係も確認できます。

DCR 1048i
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px

DCR 1048iの高性能読み取りアルゴリズムが、極めて高い読み取り率を実現します。このモデルには、DPMコード専用に改良されたアルゴリズムもオプションとして用意されています。

IVS 1048i
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px

IVS 1048iは、1台の装置で、検出、検査、識別が可能なオールラウンドモデルです。高分解能/低分解能のモデルも用意されています。

IVS 108へのリンク

 

機能:

  • 存在検知

DCR 1048iへのリンク

 

機能:

  • 1D-/2D- コードの読み取り
  • DPMコードの読み取り
  • 印刷品質検証 (OCV)

IVS 1048iへのリンク

 

機能:

  • 存在検知
  • 測定とカウント
  • 1D-/2D- コードの読み取り
  • DPMコードの読み取り