RFID

RFIDとは、Radio Frequency Identificationの略で、電波を使って物体を識別・特定する技術です。RFIDシステムは、少なくとも1つのRFIDトランスポンダと1つの書き込み/読み取りユニットで構成され、これらは一体型または外付けのアンテナを備えています。
トランスポンダと書き込みユニットまたはRFIDリーダ間のデータ伝送には電磁波が使用されます。各RFIDトランスポンダは、1つのアンテナと1つのマイクロチップで構成されています。マイクロチップには常に、独自のシリアル番号(Unique ID)が保存されています。トランスポンダの種類によっては、その他の物体関連データもマイクロチップに保存されます。
RFIDトランスポンダには、データトランスミッションに内蔵電源を使用する能動型と、RFIDリーダの電磁界からデータトランスミッションに必要なエネルギーを取り出す受動型があります。RFIDシステムは、データトランスミッションに低周波/LF(125kHz)、高周波/HF(13.56MHz)、超高周波/UHF(865MHz~928MHz)を使用します。使用周波数は、動作範囲、伝送速度、干渉耐性によって異なります。
要件:
食品産業では、容器、ひいてはデータキャリアは様々な洗浄プロセスや化学薬品にさらされます。あらゆるプロセスポイントで製品関連データを読み取り、必要に応じて保存するためには、データキャリアは特に頑丈でなければなりません。
ソリューション:
TFMおよびTFIトランスポンダは、IP68/69Kまでの高い保護等級を備えているため、RFMおよびRFI読み取り/書き込みデバイスとの組み合わせで、食品産業分野での使用に非常に適しています。TFM RFIDトランスポンダには、生産プロセス中の品質データやプロセスデータを保存することができます。
要件:
自動車産業では、車体部品の表面処理の過程で、データキャリアはある程度高温に耐える必要があります。さらに、塗料の粒子がデータキャリアとの視覚的接触を妨げることもあります。
ソリューション:
RFM読み取り/書き込みデバイスのRFID波は、塗料の層をも透過することができます。対応するRFIDトランスポンダは、250℃までの温度に耐えることができます。
要件:
パレット識別の際、データキャリアはパレット上または輸送する素材上にあります。ここで、パレットの足が汚れていたり、データキャリアが包装フィルムの下にあったりする場合があります。そのため、識別デバイスとデータキャリアの視覚的な接触は、可能であるとしても限られた範囲に限られます。
ソリューション:
RFM読み取り/書き込みデバイスを使用すれば、データキャリアは視覚的接触をしなくても読み取り/書き込みが可能です。汚れに強いTFMシリーズのトランスポンダは、ハードタグまたはスマートラベルとしてご利用いただけます。