偏向ミラー / デバイスタワー
セーフティ用途では、構造上の条件によりセンサビームを偏向させる必要がある場合があります。当社の偏向ミラーと偏向カラムにより、危険な領域を多面的に保護するための費用対効果の高いソリューションを実現できます。
堅牢なデバイスタワーにより、当社のMLCセーフティライトカーテンおよびMLDマルチビームセーフティデバイスを床に自立して取り付けることができます。ミューティング取り付けシステムは、外側に簡単に取り付けることができます。
デバイスタワーDCおよびUDCにより、MLDマルチビームセーフティデバイスとMLCセーフティライトカーテンを簡単に独立して取り付けることができます。UMC ミラータワーは、多面アクセス保護をセットアップするためのものです。連続したミラー面は、MLC、ELCシリーズなどのセーフティライトカーテンのビーム偏向に適しています。
MLCセーフティライトカーテンおよびMLDマルチビームセーフティデバイスの床への自立設置、多面出入り口の保全の設置。
堅牢なデバイスタワーにより、当社のMLCセーフティライトカーテンおよびMLDマルチビームセーフティデバイスを床に自立して取り付けることができます。ミューティング取り付けシステムは、外側に簡単に取り付けることができます。
デバイスタワーDCおよびUDCにより、MLDマルチビームセーフティデバイスとMLCセーフティライトカーテンを簡単に独立して取り付けることができます。UMC ミラータワーは、多面アクセス保護をセットアップするためのものです。連続したミラー面は、MLC、ELCシリーズなどのセーフティライトカーテンのビーム偏向に適しています。
MLCセーフティライトカーテンおよびMLDマルチビームセーフティデバイスの床への自立設置、多面出入り口の保全の設置。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:77製品が見つかりました
次により並べ替え: