PRKL 53/6D.22,5000

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50138504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

結果リスト:1製品が見つかりました
PRK53CL1.A3/LG-5000
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50152111
  • シリーズ: 53C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50152111
シリーズ 53
動作原理 反射原理
特別モデル HYGIENE-デザイン
オートコリメータ
ティーチ入力
動作範囲 0 ... 2 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 3 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 620 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
光スポットサイズ [センサ距離で] 3 mm
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 18 mA
ティーチ入力数 1 個数
機能 感度設定
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 耐傷インディウムコーティングガラス
筐体色
取り付けの種類 筐体フィット
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf