PRKL 53/6.42-S8

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50133403

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK53CL1.T3/LT-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50150673
  • シリーズ: 53C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50150673
シリーズ 53
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
特別モデル HYGIENE-デザイン
オートコリメータ
ティーチ入力
動作範囲 0 ... 0.4 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 0.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 焦点の合った
光源 レーザー, 赤
波長 620 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
光スポットサイズ [センサ距離で] 3 mm
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 18 mA
ティーチ入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 耐傷インディウムコーティングガラス
正味重量 50 g
筐体色
取り付けの種類 筐体フィット
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf