PRK5B/4X-800-M8

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50151211

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 5B
動作原理 反射原理
動作範囲 0.02 ... 5 m, リフレクタTK(S) 100x100あり
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.02 ... 6.5 m, リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 645 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
(UBから極性反転してダークオン)
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 800 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 3 -芯
心線断面 0.14 mm²
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32.4 mm x 20 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 42 g
筐体色
黒色
取り付けの種類 2つのM3ネジスリーブ
オプションの取り付け部を介して
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf