PRK53C.TT3/LG-M8

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50148161

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 53C
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
透明なフィルムの検出
特別モデル HYGIENE-デザイン
オートコリメータ
トラッキング機能
動作範囲 0 ... 3 m, リフレクタTK(S) 100x100あり
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 3.6 m, リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 645 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.33 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
仕様 V1.1
デバイスID 6025
SIOモードサポート はい
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.4 mm x 20.4 mm
筐体の素材 ステンレス
素材 コントローラ プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性
筐体の表面粗さ Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値
筐体 ステンレス AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 48 g
筐体色
取り付けの種類 筐体フィット
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 感度設定
明暗切り替え
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - Clean Proof + - pdf
認証 - Diversey - pdf
認証 - ECOLAB - pdf