PRK412B/N
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 412B |
動作原理 | 反射原理 |
動作範囲 | 0.02 ... 1.8 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.02 ... 2.3 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 660 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 36 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 20 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
応答時間 | 0.5 ms |
スタンバイ遅延 | 20 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 3 -芯 |
心線断面 | 0.34 mm² |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 51 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮クロームメッキ |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 100 g |
筐体色 | 銀 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |