PRK3CL1.T3/4P-200-M12
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 3C |
動作原理 | 反射原理 |
アプリケーション | 極透明なボトルの検出 透明なフィルムの検出 |
特別モデル | オートコリメータ |
動作範囲 | 0 ... 0.4 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 0.5 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1 mm [500 mm] |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
スキュー | タイプ ± 2° |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 3,000 Hz |
応答時間 | 0.17 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 200 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線断面 | 0.2 mm² |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 20 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
コントローラの機能 | 感度設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |