PRK35CPP.D/LG-M12
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 35C |
動作原理 | 反射原理 |
アプリケーション | リダイレクトされた物体の検出 |
動作範囲 | 0.08 ... 8 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.06 ... 10 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | パワーPinPoint LED, 赤 |
波長 | 645 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチング周波数 | 1,500 Hz |
応答時間 | 0.33 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
プロファイル | スマート センサプロファイル |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 6136 |
SIOモードサポート | はい |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | ステンレス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 18.8 mm x 55.3 mm x 32.4 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
素材 コントローラ | プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性 |
筐体の表面粗さ | Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値 |
筐体 ステンレス | AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404 |
レンズカバーの素材 | 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+) |
正味重量 | 120 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
素材の適合性 | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67 IP 68III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |