PRK 97/4 D S.1

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50025686

結果リスト:2製品が見つかりました
KD 095-4
ケーブルソケット
製品番号: 50031324
  • コネクタ1: 丸形プラグ, M12
  • コネクタ2: ネジ止めコネクタ
  • モデル: L字型, メス
  • 極数: 4 個数
製品番号: 50031324
PRK25C/4P-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50134279
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 10 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134279
シリーズ 97
動作原理 反射原理
動作範囲 0.1 ... 4 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.1 ... 6 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 660 nm
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 規格プラグ
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18 mm x 98 mm x 23 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 85 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
データシート - pdf