PRK 96M/P-2838-28 Ex n

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50109523

Icon Icon Icon
シリーズ 96
動作原理 反射原理
特別モデル 防爆保護済み
動作範囲 0.1 ... 7 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.1 ... 8.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 96 mm x 87.7 mm
筐体の素材 金属(使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。)
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf