PRK 96M/P-1400-22
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 96 |
動作原理 | 反射原理 |
特別モデル | タイム機能 ヒーティング 警告出力 |
動作範囲 | 0.3 ... 8 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.1 ... 10 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 50 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 380 g |
素材の適合性 | ECOLAB |
注意 | 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | 270°ポテンショメータ マルチターンポテンショメータ |
周囲温度、動作時 | -40 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |