PRK 96K/P-1360-41

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50025165

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
PRK46C/4P-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50127012
  • シリーズ: 46C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.1 ... 24 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127012
PRK 96M/P-1370-42
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50025186
  • シリーズ: 96
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.3 ... 8 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50025186
シリーズ 96
動作原理 反射原理
動作範囲 0.3 ... 8 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.1 ... 10 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 50 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf