PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 55 |
動作原理 | 反射原理 |
アプリケーション | 極透明なボトルの検出 |
特別モデル | ティーチ入力 防爆保護済み |
動作範囲 | 0 ... 3 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 3.5 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
LEDグループ | 1 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
素材 | ステンレス |
極数 | 3 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 19.1 mm x 66 mm x 37 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | AISI 316L |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA、耐傷コーティング |
正味重量 | 40 g |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
防爆デバイスカテゴリー | 3 |
防爆デバイスグループ | II |
Ex-Zone | 2 22 |
保護等級 | IP 67III |
認可 | 防爆 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |