PRK 55/6.42-S8 Ex

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50119364

Icon Icon Icon
シリーズ 55
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
特別モデル ティーチ入力
防爆保護済み
動作範囲 0 ... 3 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 3.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
ティーチ入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
素材 ステンレス
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 19.1 mm x 66 mm x 37 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA、耐傷コーティング
正味重量 40 g
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67III
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf