PRK 3B/6.42-S8

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50112473

Icon Icon
結果リスト:3製品が見つかりました
PRK3C.T3/4T-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50133644
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50133644
PRK3C.T3/2T-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50136009
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50136009
PRK3C.T3/6T-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50137061
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50137061
シリーズ 3B
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 3 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 3.6 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
LEDグループ 2
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 18 mA
ティーチ入力数 1 個数
機能 感度設定
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf