PRK 3B/22D.01,5000

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50108309

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 3
動作原理 反射原理
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.02 ... 6 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
LEDグループ 2
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
応答時間 0.33 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf