PRK 25B/4D.3-S8
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 25B |
動作原理 | 反射原理 |
アプリケーション | リダイレクトされた物体の検出 |
動作範囲 | 0.05 ... 6 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.05 ... 8 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 620 nm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
応答時間 | 1 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | AS-Interface、結合モジュールによる接続 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 15 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
保護等級 | IP 66 IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |