PRK 2/42D
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 2 |
動作原理 | 反射原理 |
アプリケーション | 小型パーツ検知 |
動作範囲 | 0.07 ... 3.5 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.07 ... 4 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | 拡散的 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 640 nm |
LEDグループ | 1 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 5 mm [200 mm] |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 700 Hz |
応答時間 | 0.72 ms |
スタンバイ遅延 | 120 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.14 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | TPE |
レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 75 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | cUR us |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |