PRK 18/4 DL.4

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50080153

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
PRK18B.T2/4X-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50117365
  • シリーズ: 18B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50117365
PRK18B.T2/PX-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50117361
  • シリーズ: 18B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50117361
シリーズ 18
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
透明度の高いフィルムおよびガラス板の検出
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 2.4 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 3 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 660 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.33 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 50 mm x 33 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 75 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ マルチターンポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf