PRK 18/4,6000
偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 18 |
動作原理 | 反射原理 |
特別モデル | オートコリメータ |
動作範囲 | 0 ... 4 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 5 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 660 nm |
LEDグループ | 1 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
応答時間 | 0.5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 6,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 茶色 |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.22 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 180 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |