PA1/XTSX-M12
プログラマ
適している | HTU418B HTU430B LCAM 308 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 30 mm x 71 mm |
正味重量 | 72 g |
筐体色 | 黒色 |
コントローラ | ティーチボタン |
関税分類番号 | 90329000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 14.0 | 19200504 |
ECLASS 15.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 10.0 | EC001418 |