OPSL 775/4-150-S12
エッジ検出器
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 775 |
アプリケーション | 重なった状態で流れる印刷物をカウント |
光源 | レーザー, 赤 |
フォーカスエリア | 10 ... 90 mm |
検出範囲 | 5 ... 150 mm |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 690 g |
筐体色 | 黒色 |
コントローラ | 270°ポテンショメータ キー |
周囲温度、動作時 | -5 ... 55 °C |
保護等級 | IP 54III |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
ECLASS 8.0 | 27270803 |
ECLASS 9.0 | 27270803 |
ECLASS 10.0 | 27270803 |
ECLASS 11.0 | 27270803 |
ETIM 5.0 | EC001824 |
ETIM 6.0 | EC001824 |
ETIM 7.0 | EC001824 |