OGS 600-280/CN-M12

光学式トラッキングセンサ

製品番号: 50137472

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ OGS 600
アプリケーション 光学誘導
トラックタイプ 再帰反射軌跡
明るい背景上の暗い軌跡
暗い背景上の明るい軌跡
作業エリア 10 ... 70 mm
光源 LED, 赤
波長 634 nm
全トラックの検出幅 265 mm
測定値分解能 1 mm, ワーキングディスタンス 35mm
直線性エラー 0 ... 5 mm, ワーキングディスタンス 35mm
エッジの出力値 170 ... 2,830
最大の出力値 0 ... 3,000
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC, リップルを含む
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
サイクルタイム 10 ms
種類 CANopen
機能 プロセス
種類 RS 232
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
極数 5 -極
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 34.5 mm x 47.5 mm x 360 mm
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 405 g
周囲温度、動作時 -15 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
認可 c UL US
適応基準 EN 60947-5-2:2007+A1:2012
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
EDSデータ - zip
設定ソフトウェア - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Graphical User Interface (GUI) - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf