OGS 600-140/D2-M12.8
光学式トラッキングセンサ
シリーズ | OGS 600 |
アプリケーション | 光学誘導 |
トラックタイプ | 再帰反射軌跡 明るい背景上の暗い軌跡 暗い背景上の明るい軌跡 |
作業エリア | 10 ... 70 mm |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 634 nm |
全トラックの検出幅 | 115 mm |
測定値分解能 | 1 mm, ワーキングディスタンス 35mm |
直線性エラー | 0 ... 5 mm, ワーキングディスタンス 35mm |
エッジの出力値 | 170 ... 1,330 |
最大の出力値 | 0 ... 1,500 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC, リップルを含む |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
入/出力数 選択可 | 1 個数 |
サイクルタイム | 10 ms |
種類 | RS 422 |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 8 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 34.5 mm x 47.5 mm x 216 mm |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 245 g |
周囲温度、動作時 | -15 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |