ODT53C.S3/L6-M8

背景抑制機能付き距離センサ

製品番号: 50148168

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 53C
動作原理 背景抑制機能付き距離センサ
特別モデル 2つの独立したスイッチ出力
HYGIENE-デザイン
小さな光スポット(S)
測定値出力
黒白エラー < ± 2mm
動作範囲 0.01 ... 0.08 m
動作範囲 保証検出範囲
設定範囲 30 ... 80 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, 赤
波長 645 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポットサイズ [センサ距離で] 4 mm [60 mm]
光スポット形状の種類 丸形
焦点 修正
焦点距離 60 mm
検出範囲 30 ... 80 mm
分解能 1.0 mm
精度 -2 ... 2 mm
再現性(1σ) 1 ... 1.4 mm
測定値出力 IO-Linkによる
光学的距離検出原理 三角測量
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 750 Hz
応答時間 0.66 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM3
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM3 = 0.6 ms
仕様 V1.1
デバイスID 2211
SIOモードサポート はい
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.4 mm x 20.4 mm
筐体の素材 ステンレス
素材 コントローラ プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性
筐体の表面粗さ Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値
筐体 ステンレス AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 48 g
筐体色
取り付けの種類 筐体フィット
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 明暗切り替え
検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - Clean Proof + - pdf
認証 - Diversey - pdf
認証 - ECOLAB - pdf