ODT3C.3/L6-200-M8
背景抑制機能付き距離センサ
シリーズ | 3C |
動作原理 | 背景抑制機能付き距離センサ |
特別モデル | 2つの独立したスイッチ出力 測定値出力 |
黒白エラー | < ± 3mm |
動作範囲 | 0.01 ... 0.15 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
設定範囲 | 30 ... 150 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 645 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 10 mm x 10 mm [100 mm] |
光スポット形状の種類 | 二次 |
焦点 | 修正 |
焦点距離 | 150 mm |
検出範囲 | 30 ... 150 mm |
分解能 | 1.0 mm |
精度 | -3 ... 3 mm |
再現性(1σ) | 1 ... 1.4 mm |
測定値出力 | IO-Linkによる |
光学的距離検出原理 | 三角測量 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 750 Hz |
応答時間 | 0.66 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM3 |
プロファイル | スマート センサプロファイル |
最小サイクルタイム | COM3 = 0.6 ms |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 2200 |
SIOモードサポート | はい |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 200 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線断面 | 0.2 mm² |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 20 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
コントローラの機能 | 明暗切り替え 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |