ODT25B/L6X.32-2500-S12
背景抑制機能付き距離センサ
シリーズ | 25B |
動作原理 | 背景抑制機能付き距離センサ |
特別モデル | 2つの独立したスイッチ出力 測定値出力 |
黒白エラー | ± 50mm(反射率2...90%) |
動作範囲 | 0.05 ... 2.5 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲、白色90% | 0.05 ... 3 m |
設定範囲 | 150 ... 3,000 mm, 反射率90%の場合 |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 850 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
光スポット形状の種類 | 二次 |
検出範囲 | 50 ... 3,000 mm |
分解能 | 有効な平均値フィルターの場合1.0 mm |
精度 | -100 ... 100 mm |
再現性(1σ) | -15 ... 15 mm, 検出範囲50 … 400 mm用、反射率および物体距離に応じて、ウォームアップタイム20分後に20°Cで、測定対象50x50 mm²以上、平均値フィルターの場合(出荷状態) |
測定値出力 | IO-Linkによる |
温度ドリフト | -13 ... 13 mm/K |
光学的距離検出原理 | Time of flight |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 32 mA |
スイッチヒステリシス | 30 mm, パラメータ設定可能 |
スイッチヒステリシス (逆) | 30 mm, パラメータ設定可能 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 2 ... 30 Hz, 反射率に応じて |
応答時間 | 70 ms, 反射率に応じて |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
プロファイル | スマート センサプロファイル |
最小サイクルタイム | COM2 = 4 ms |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 2149 (0x000865) |
SIOモードサポート | はい |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 15 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
コントローラの機能 | 明暗切り替え 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 60 °C |
保護等級 | IP 66 IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |